Easy UPS 3S USV 30 kVA 400V 3:1 USV, 2 interne 7Ah modulare Batteriestränge, erweiterbar auf 4

E3SUPS30K3IB1

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
40 439 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
82
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja

+ Lifecycle Services

Sortieren nach:
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA

WPCAVUPS-UG-01

Teile- und Arbeitsaufwand für den Batteriewechsel für (1) USV-System

WBATTREPLCMNT