+ 2
4 Videos
Leistungsschalter EasyPact EZC250H TMD 175A 3P/3D
EZC250H3175
EAN Code: 3303431999637
Aufrechterhaltung des normalen Betriebs bei Unterspannung
Hervorragende Schalterleistung gewährleistet die Sicherheit des Stromkreises
Sichere Verwendung: Integrierte thermomagnetische Auslöseeinheit für magnetischen Schutz
Entspricht mehreren internationalen Normen
Zertifiziert für den Betrieb in stark verschmutzter Umgebung
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
416 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
39
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja