+ 5
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
LC1D093BL
Eingestellt am: 30.09.2026
- Was bedeutet der Hinweis „Der Verkauf wird eingestellt am"?
Zu diesem Zeitpunkt wird der Verkauf des Produktes eingestellt und Bestellungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Gerne unterstützen wir Sie ab diesem Zeitpunkt durch unseren After Sales Service bei der Produktumstellung, Reparatur, Ersatzteile uvm.
- Sie benötigen weitere Hilfe?
Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3389110808483
Neues modernes Aussehen für alle Maschinen
Flexibler Anschluss dank Multistandard-Schrauben
Verbesserte Feuerwiderstandsfähigkeit mit Bescheinigung nach IEC 60335-1(Klausel 30.2) durch autorisierte Stelle
Nicht entflammbare Kältemittel mit IEC/EN/UL 60335-2-40-Zertifizierung (Anhang JJ) durch eine autorisierte Stelle
Digitale Kundenerfahrung für technische Dokumente
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
19 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
75
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Nein
LC1D093BL wird ersetzt durch: