4 Videos
EasyPact CVS100F Leistungsschalter, 36 kA bei 415 VAC, 4P 3d, TM-D 16 A Auslöser
LV510340
EAN Code: 3606480220470
Hervorragende Langlebigkeit mit den Funktionen, die Sie brauchen
Einfach zu bestellen und zu lagern
Hohe Qualität: Verwendung fortschrittlicher Fertigungsmethoden und hochwertiger Materialien
Das modulare Design trägt zur Steigerung der Effizienz in der Werkstatt bei
Antworten auf die Standard Anwendungen mit den zuverlässigsten Verteilersystemen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
161 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
51
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja