+ 2
4 Videos
EasyPact CVS400F Leistungsschalter, 36 kA bei 415 VAC, 3P 3d, MA 320 A Auslöser
LV540550
EAN Code: 3606480249488
Hervorragendes Ausschaltvermögen gewährleistet Sicherheit des Stromkreises
Zertifiziert für den Betrieb in stark verschmutzter Umgebung
Erfüllt die RoHs-Anforderungen der europäischen Umweltrichtlinie EC/2002/95
Leichte Installation: durch Schwarzblech oder Din-Schiene
Sehr hohe Schutzart, auch für verlängerten Drehgriff
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
569 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
53
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja