PrismaSeT-P, Anschlussverbreiterung, für MasterPacT MTZ2 40
LVS04644
EAN Code: 3606481866806
Nachgeschalteter Anschluss für PrismaSeT P4000
Frontanschluss über Kabel (von unten)
Downstream-Anschlussadapter für 4000 A
Hochleistungs-Verteilungssysteme mit Linergy-Sammelschienen und Schnellverbindern
Niederspannungsschaltanlagen, Icw 100 kA rms/1 s, IP30, IP31, IP55, IK10
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
74 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
0
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja