AC-Servomotor, 100mm, 6,0Nm, 2Stacks, Passfeder, SinCos Singleturn16, M23/M23 gewinkelt, IP65/IP65
MH31002P16A2200
EAN Code: 3606485396309
Lexium MH3 Servomotor für PacDrive 3
Mittleres Trägheitsmoment für Anwendungen mit hoher Belastung
MH3-Motoranschluss mittels eines Motor- und Encoderkabels jeweils mit M23-Stecker
Integrierter kapazitiver SinCos-Encoder als Singleturn mit mittlerer Auflösung von 16 P/U
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
2 212 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL05
SRVEW3YMSL05