19“-Festrahmen 21 HE für PLA-Gehäuse H1250xB750 mm
NSYBRF21PLAG
EAN Code: 3606485405513
Diese Chassis können als Teilmontageplatten in Gehäusen mit einer Höhe verwendet werden, die größer als die Nennhöhe ist
Nicht kompatibel mit den Innentüren und den Trittleisten
Festes Fahrgestell aus zwei Ständern mit Befestigungen
Material: Verzinkter Stahl
Oberfläche: Epoxid-Polyester-Farbe
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja