+ 14
4 Videos
Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, Edelstahl, 2kW, 3 Pole, 380/460V, 50/60Hz, IP55
NSYCUX2K3P4DG
EAN Code: 3606486055182
Alarm-, Betriebs- und Einstellungsinformationen aus der Ferne und lokal verfügbar
Einfache, offene und leichte native Konnektivität mit Modbus-RTU-Kommunikation
Elektronischer Thermostat mit Touchscreen-Display
Einzigartige Kombination aus optimiertem Energieeffizienzverhältnis und reduzierten Größen und Gewichten
Passiver Wasserkondensatverdampfer für alle Seitenkühlgeräte mit einer Leistung von mehr als 800 W
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
3 380 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
89
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja