Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 500x750x320 IP44

NSYPLAT573G

Türtyp:

EAN Code: 3606480775451
notification_ok
Vielseitiges, für verschiedene Anwendungen geeignetes Standgehäuse
notification_ok
Langlebiges Polyester mit Glasfaserverstärkung sorgt für dauerhafte Leistung
notification_ok
Die Fronttür lässt sich von rechts oder links um bis zu 120° öffnen
notification_ok
Zweipunkt-Griffschloss mit 5-mm-Doppelstangeneinsatz bietet maximale Sicherheit
notification_ok
Hervorragender Schutz gegen Stöße mit IK10-Einstufung gemäß IEC 62262

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
149 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.