2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZ m.Sockel, unten offen 1500x1250x620 IP54
NSYPLAZ15126G
EAN Code: 3606485434445
Äußerst haltbare Polyester-Glasfaser-Konstruktion für dauerhaften Einsatz
Mehrzweck-Standgehäuse für vielseitige Anwendungen
Zweiseitiger 120°-Türzugang und Vierpunktverriegelung für einfachen, sicheren Zugang
Außergewöhnliche Feuerbeständigkeit bis zu 960 °C
Schlag-, staub- und wasserdicht für zuverlässigen Schutz
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
716 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja