2 Videos
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 750x1000x420 IP44
NSYPLAZT7104G
EAN Code: 3606480776281
Vielseitiges und langlebiges Standgehäuse für verschiedene Anwendungen
Einfacher Zugang durch 180°-Öffnung der Türen von beiden Seiten
Zweipunkt-Griffverriegelungen mit 5 mm Doppelstangeneinsätzen für zusätzliche Sicherheit
Robuster Schutz vor Feuer, Stößen, Staub und Wasser
Hält Feuer bis zu 960 °C gemäß den Standards stand
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
334 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
6
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja