PanelSeT PLM Polyestergehäuse - Wandmontage, einfache Tür, mit Metall-Montageplatte H847x636xT300mm IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM86PG

Geräteaufbau:

EAN Code: 3606480776779
notification_ok
Hergestellt aus Polyester mit einem Anteil von 37% an recyceltem Material
notification_ok
Entwickelt für den Außenbereich und raue Umgebungen
notification_ok
Nicht durch Korrosion beeinträchtigt
notification_ok
Abgedichtet gegen Staub und Wasser (IP66)
notification_ok
Robust und stoßfest (IK10)

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
187 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes
information_stroke
Mindestgehalt an wiederverwerteten thermoplastischen Kunststoffen in der Gesamtmasse des Produkts nach dem Verbrauch oder nach der Industrie.
37 %
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.