PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H1000xB1000xT300 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D101030P

EAN Code: 3606480160301
notification_ok
Stahlgehäuse zur Wandmontage für raue Umgebungen
notification_ok
Graue Oberfläche mit einer langlebigen Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
notification_ok
Dachrinnenförmige Frontschiene und einteiliger Korpus für erhöhte Festigkeit
notification_ok
Umkehrbare Tür ermöglicht flexible Öffnungsrichtung
notification_ok
Dreipunktschloss mit 3 mm Doppelstangeneinsatz für zusätzliche Sicherheit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
573 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.