PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H1000xB600xT400 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D10640P

EAN Code: 3606480160172
notification_ok
Äußerst widerstandsfähige Stahlkonstruktion mit einer Epoxid-Polyester-Pulveroberfläche
notification_ok
Vielseitiges Wandgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen
notification_ok
Einfacher Zugang durch Tür, die sich bis zu 120° öffnen lässt und mit einem Dreipunktschloss ausgestattet ist
notification_ok
Einfache Wartung durch abnehmbare Tür und Kabelverschraubungsplatte
notification_ok
Dachrinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechstärke und einteiliger Korpus für zusätzliche Festigkeit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
415 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum