PanelSeT S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H1200xB600xT300 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D12630T

EAN Code: 3606480159923
notification_ok
Gehäuse zur Wandmontage aus Stahl mit Epoxid-Polyester-Pulverlackierung
notification_ok
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Wasser und Korrosion mit Schutzart IP66
notification_ok
Tür lässt sich bis zu 120° öffnen und kann auf die andere Seite gewechselt werden
notification_ok
Dreipunktschloss mit Doppelstangeneinsatz sorgt für Sicherheit
notification_ok
Abnehmbare Tür und Kabelverschraubungsplatte für Wartungsarbeiten

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
322 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.