PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H400xB600xT200 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D4620P

EAN Code: 3606480159534
notification_ok
Wandgehäuse aus Stahl für den vielseitigen Einsatz
notification_ok
Die Türen lassen sich bis zu 120° öffnen und ermöglichen so einen einfachen Zugang zu den Geräten
notification_ok
Dreipunktschloss mit Doppelstangeneinsatz für mehr Sicherheit
notification_ok
Abnehmbare Türen, Kabelverschraubungsplatten und Montageplatte für Wartungsarbeiten
notification_ok
Hoher Schutz gegen Staub, Wasser und Stöße

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
124 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum