PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H400xB600xT250 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D4625P

EAN Code: 3606480159503
notification_ok
Geräumiges Stahlgehäuse zur Wandmontage für den vielseitigen Einsatz im Innen- und Außenbereich
notification_ok
Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung mit einem grauen (RAL 7035) Korpus
notification_ok
Einfacher Zugang zur Ausrüstung durch umkehrbare Tür und Dreipunktschloss
notification_ok
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Wasser mit Schutzart IP66 (IEC60529)
notification_ok
Kann aufgrund seiner IK10-Einstufung (IEC62262) hohen Stößen standhalten

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
134 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum