PanelSeT S3D db Volltür o. Montageplatte H800xB1000xT300.IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D81030D

EAN Code: 3606480159053
notification_ok
Gehäuse zur Wandmontage aus Stahl, ideal für verschiedene Anwendungen
notification_ok
Widerstandsfähig gegen starke Stöße und raue Umgebungsbedingungen
notification_ok
Türen lassen sich bis zu 120° öffnen und ermöglichen so einen einfachen Zugang zur Ausrüstung
notification_ok
Umkehrbare Türen bieten Flexibilität bei der Öffnungsseite
notification_ok
Dreipunktschloss mit Doppelstangeneinsatz für zusätzliche Sicherheit

Environmental Data

Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
324 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
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
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
98
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.