+ 14
3 Videos
Standgehäuse, elektrisch, PanelSeT SFN, aus dekarbonisiertem Stahl, mit Montageplatte, montiert, 1600x600x800mm, IP55
NSYSFN16680P
EAN Code: 3606486102626
IEC- und UL-konform, was es stabil, robust und langlebig macht und maximalen Schutz der Komponenten gewährleistet
Ergonomisches Design für bequeme und zeitsparende Abläufe
Große Auswahl an Abmessungen und Zubehör zur Vereinfachung der Montage und Installation von elektrischen Geräten
Wiederverwendbare umweltfreundliche Verpackungen mit erheblicher Reduzierung von Einwegkunststoffen
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
527 kg CO2 eq.
Use Better
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes
Mindestgehalt an recyceltem Metall in der Gesamtmasse des Produktes, bezogen auf die Verbrauchsgüter oder die Industrie.
45 %
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
97
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja