PanelSeT Zubehör SFHD – Außeneinsatz,hohe Überlast,Frontbelüftung Sockel – H200 T600 IP55
NSYSPFVX12200
EAN Code: 3606480652868
Die Vorder- und Rückseite des Sockels besteht aus 4 Ecken mit 2 Platten
Material: Gefalztes Stahlblech, Ecke mit einer Dicke von 25/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja