AC-Servomotor, 140mm, 19,5Nm, 2Stacks, glatte Welle, SinCos Singleturn128, M23/M23 gewinkelt, IP65/IP65, Bremse
SH31402P01F2100
EAN Code: 3606485297682
Lexium SH3 Servomotor für PacDrive 3
Geringes Trägheitsmoment, hohe Leistungsdichte und hohe Überlastfähigkeit
SH3-Motoranschluss mittels eines Motor- und Encoderkabels jeweils mit M23-Stecker
Integrierter optischer SinCos-Encoder als Singleturn mit hoher Auflösung von 128 P/U
Optimiert auf Drehmoment und Drehzahl
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
9 128 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Ja
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
+ Lifecycle Services
Sortieren nach:
SRVEW1YMSL25
SRVEW3YMSL25