Sensor, SpaceLogic, PM1, PM2.5, PM4, PM10, Analog, Optm Wh
SLAWXXPX
EAN Code: 3606486991626
Sensor, SPM, blanko, analoge Ausgänge, weiß glänzendes Gehäuse
Der Sensor unterstützt 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V DC oder 0 bis 10 V DC Ausgänge
Der Sensor kann an AS, MP und RP sowie 3rd party Geräten angeschlossen werden
Der Sensor kann in ein EBO oder ein BMS-System eines Drittanbieters integriert werden
Sensor bietet Multisensorfähigkeit für PM(1,2.5,4,10)
Environmental Data
Environmental Data
Total lifecycle Carbon footprint
156 kg CO2 eq.
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Recyclingfähigkeitspotential in %
Die Berechnung des Recyclingpotenzials basiert auf dem Szenario „Frankreich – Teile werden geschreddert“ von TR62635 unter Berücksichtigung aller Teile des Produkts und der Recyclingfähigkeit der Materialien. Wir sind uns bewusst, dass dies nicht immer einen Vergleich mit anderen Angeboten auf dem Markt ermöglicht, und warten auf die Veröffentlichung eines gemeinsamen Standards Ende 2026.
2
Rücknahme
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja