Motorkabel für PacDrive 3, 1,0/0,75 mm², y-tec Stecker / offenes Ende, 5,0m

VW3E1166R050

Materialpreisgruppe: HH
137,50 EUR
information_stroke
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
EAN Code: 3606489780913
notification_ok
Motorkabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3
notification_ok
Motorkabel zur Verbindung der SH3-Servomotoren mit den Seroantrieben LXM52/LXM62
notification_ok
Leitungsquerschnitt 4x 1,0 mm² + 2x 0,75 mm²
notification_ok
Y-tec-Steckverbinder und offene Leitungsenden

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Verpackung mit Recycling-Karton
information_stroke
Der Anteil an Recyclingkarton beträgt mindestens 70 % (50 % in den USA). Einige Bestellungen können nicht recycelten Karton enthalten, bis der Vorrat aufgebraucht ist.
Nein
Use Longer
Reparatur
information_stroke
Reparaturdienstleistungen werden von Schneider Electric angeboten.
Nein
Use Again
Rücknahme
information_stroke
Ob das Produkt in ein globales Rücknahmeprogramm aufgenommen wurde. Einige Produkte sind in einigen Regionen erhältlich. Bitte überprüfen Sie, ob sie in Ihrem Land verfügbar sind.
Ja
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • Nutzungsbedingungen
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum