Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: Z01 Schneider Electric

Vis alle Harmony K

Harmony K - Z01

Tilbehør til kamafbrydere

Billede af: Z01 Schneider Electric
Vis alle Harmony K
Harmony K - Z01
Tilbehør til kamafbrydere

Montageværktøj til Ø22/30 omløber

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7519401368
  • EAN-nr
    3389110552171
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony Series K1/K2
    Tilbehør/reservedele betegnelse
    Drejet not
    Tilbehør/reservedele type
    Not
    Tilbehør/reservedele kategori
    Fastgørelsestilbehør
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    M22 fastgøringsnot
    reguleringskompatibilitet
    Mini-VARIO
    VARIO
    salg pr udelelig antal
    5
    Produktinformationer
    Vægt
    0.01 kg
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.