¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?

Antes de seleccionar un sobretensiones es importante aclarar que existen dos tipos de sobretensiones:

  • Sobretensiones permanentes: Protegen contra problemas en la red eléctrica (por ejemplo, aumento sostenido de tensión).
  • Sobretensiones transitorias: Protegen contrar sobretensiones de origen atmosférico o por maniobras (picos breves de alta tensión).
    Importante: No es posible rearmar automáticamente o remotamente un protector de sobretensiones transitorias.

    Dentro de las protecciones contra sobretensiones transitorias hay 3 tipos, dependiendo de la norma:
    Tipo 1: Diseñado para proteger contra descargas directas de rayos. Se instala en la entrada de servicio principal de edificios con pararrayos o en zonas de alto riesgo.

    Tipo 2: Protege contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico indirecto y de conmutación. Son los más habituales en cuadros eléctricos de viviendas e instalaciones.

    Tipo 3: Complementa la protección del Tipo 2 y se instala cerca de equipos electrónicos sensibles, en el punto de uso (como enchufes o regletas de protección).
    Existen dos tipos de sobretensiones permanentes (problemas en la red) y transitorias (atmosfericas).


    Importante: Es necesario colocar un automático asociado al sobretensiones transitorias para poder desconectar el sobretensiones transitorias en caso de fallo del mismo. La selección del "desconectador" asociado al sobretensiones transitorias depende del tipo de limitador y la Icc:
    ¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?
    A partir de estos tipos (sobretensiones permanentes y transitorias) y subtipos dentro de las transitorias (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3) ya podemos elegir el protector de sobretensiones.
    La elección del sobretensiones transitorias no depende de la corriente nominal de la linea.
    La elección del sobretensiones permanentes si que depende de la corriente nominal de la linea, ya que se asocia al automático de cabecera.

Soluciones disponibles de sobretensión permanentes según el automático de cabecera/corriente linea

🔹 Automático de cabecera hasta 63A

  • Referencia de protector sobretensiones permanente y transitorias tipo 2 combinada: Sería la gama CombiSPU:

    Combi SPU 1P+NCombi SPU 3P+N
    16 AR9L20616A9L20716
    20 AR9L20620A9L20720
    25 AR9L20625A9L20725
    32 AR9L20632A9L20732
    40 AR9L20640A9L20740
    50 AR9L20650A9L20750
    63 A---A9L20763
    ¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias combinadas para 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A y 63A?

🔹 Hasta 125A con automático de cabecera de aparamenta modular (IC60 o C120)

  • Referencia protección sobretensiones permanente para automático IC60: Bobina MSU A9A26500 (una por cada fase a proteger)
  • Referencia protección sobretensiones permanente para automático C120: Bobina MSU A9N26500 (una por cada fase a proteger)

🔹 Hasta 6300A con automático de cabecera de caja moldeada NSXm, Compact NSX, Compact NS o de bastidor abierto Marperpact MTZ, Masperpact NW

  • Referencia protección sobretensiones permanente para automático de caja moldeada (NSXm, NSX,NS) o de bastidor abierto (Masperpact MTZ, NW): Relé RM35UB3N30 + Bobina de disparo MX del automático
  • Conexionado: Se adjunta un PDF con información más detallada para la conexión del RM35UB3N30 con el NSX, pero es idéntico para los NSXm, NSX, NS, MTZ, NW
    ¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?

Soluciones disponibles de sobretensión transitorias según el Tipo (Tipo 1, Tipo2, Tipo 3).

🔹Hasta 63A Tipo 2

  • Referencia de protector sobretensiones permanente y transitorias tipo 2 combinada: Sería la gama CombiSPU:

    Combi SPU 1P+NCombi SPU 3P+N
    16 AR9L20616A9L20716
    20 AR9L20620A9L20720
    25 AR9L20625A9L20725
    32 AR9L20632A9L20732
    40 AR9L20640A9L20740
    50 AR9L20650A9L20750
    63 A---A9L20763


🔹 Sobretensiones transitorias tipo 2

  • Con automático de desconexión integrado:
    1P+N, Imax descarga 40kA>>A9L16292
    3P+N, Imax descarga 40kA>>A9L16924
    1P+N, Imax descarga 20kA>>A9L16295
    3P+N, Imax descarga 40kA>>A9L16997
  • Sin automático de desconexión integrado:

¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?

¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?


🔹 Sobretensiones transitorias tipo 3

  • Con automático de desconexión integrado:
    1P+N, Imax descarga 8kA>>A9L16298
    3P+N, Imax descarga 8kA>>A9L16300
  • Sin automático de desconexión integrado:

¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?


🔹 Sobretensiones transitorias tipo 1 y 2
¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?
¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?


🔹 Sobretensiones transitorias tipo 1

  • ¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?

    ¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias?



¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes y transitorias rearmable?
No es posible realizar el rearme de un sobretensiones transitorias, y por lo tanto, tampoco el de un CombiSPU.

¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones transitorias rearmable?
No es posible realizar el rearme de un sobretensiones transitorias, y por lo tanto, tampoco el de un CombiSPU.

¿Cuál es la referencia del protector de sobretensiones permanentes rearmable?
Solo sería posible rearmar un sobretensiones permanentes asociado a un automático IC60, para ello es necesario la bobina MSU A9A26500 (una por fase) y el rearmador ARA para automáticos IC60 (A9C70132 para 1P, 1P+N,2P o el A9C70134 para 3P, 4P)

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
Cómo instalar un supervisor de sobretensiones RM35UB3N30 con un automático NSX (3).pdf [161.76 KB]
Guía Diseño Protección contra Sobretensiones Transitorias_CA903014E_ES (1).pdf [743.83 KB]
Explorar más
Categoría:
Explorar más
Categoría: