Características
Los paneles ciegos de gestión del flujo de aire facilitan una circulación adecuada del aire en un armario ocupando el espacio de rack no utilizado. Estos paneles ciegos modulares sin herramientas permiten una fácil y rápida instalación en cualquier rack o armario EIA-310 de 19 pulgadas con orificios de montaje cuadrados. Las escobillas presentan una barrera al flujo de aire, al tiempo que permiten que los cables pasen de la parte delantera a la trasera del rack. Las arandelas KoldLok sellan diversas aberturas en un entorno de falso suelo para reducir el flujo de aire de bypass y mejorar la eficiencia de refrigeración.