Magelis Modular iPC

PC industriales modulares

Parte de Harmony

PC industriales modulares
Magelis Modular iPC Schneider Electric PC industriales modulares

Características

Magelis Modular iPC simplifica la instalación. Se adapta fácilmente a sus diversas aplicaciones.

Construya su solución
  • Paneles frontales de 15'', touch pad y/o teclado estándar para PC
  • CPU con diversas potencias y capacidades de extensión: Memoria hasta 2 GB, Celeron M 1,3 GHz o Pentium M 1,6 GHz.
  • 2 versiones:
    102: 1 bus PCI y 2 buses PCMCIA
    402: 4 buses PCI y 2 buses PCMCIA

Ventas descontinuadas: planificado para fines de 2008

Ventajas

El PC industrial personalizado

La flexible nueva gama simplificada de Magelis Modular iPC tiene un diseño modular mecánico y funcional exclusivo. Puede combinar los paneles frontales y las unidades de procesamiento central de la manera que desee para cumplir sus requisitos. Los módulos proporcionan un beneficio adicional para la reparación y el mantenimiento.

Aplicaciones

  • Infraestructuras
  • Automotriz
  • Alimentos y bebidas

Galería

Enlaces adicionales