Configure los dispositivos Harmony
Configura y personaliza tu pulsador o torre de luz Harmony en tan solo unos clics con Harmony Configurator. Con múltiples opciones disponibles, seleccione fácilmente el modelo deseado, configure y personalice su producto.
El configurador de Harmony es una herramienta de Schneider Electric que optimiza el proceso de configuración para las gamas Harmony XB4, XB5, XALD, XALK, XVB, XV6 & XV4, 9001K, 9001SK, XB7, XB6 y XB5R. Esta herramienta permite a los usuarios configurar fácilmente el botón pulsador, la luz piloto, la caja de control, la torre de luz o los requisitos específicos de la aplicación. Gracias al configurador, cualquiera puede seleccionar el modelo, el montaje, la luz y el color sin esfuerzo.
Características
- Fácil configuración: Configuración simple con múltiples opciones para satisfacer sus necesidades específicas.
- Información detallada: Detalles técnicos/ilustraciones para todas las opciones disponibles.
- Personalizar: Personalización sencilla del pulsador, selector, panel de leyendas, placa de leyendas, caja de control o torre de luz
¿Cómo funciona el configurador de Harmony?
Al lanzar la herramienta, rápidamente pasará por 4 pasos principales:
- Paso 1 "Seleccione el tipo de producto esperado"
Seleccione la gama y la funcionalidad necesarias.
- Paso 2 "Configurar" o "Sustituir"
Empieza desde cero y selecciona los diferentes elementos de la elección de color, luz, tensión, conectividad, sonidos y kits de montaje, o pega el número de referencia del producto instalado para obtener propuestas de sustitución.
- Paso 3 "Personalizar" (opcional para algunas gamas)
Diseñe su producto con su logotipo, longitud, leyenda, texto, diagrama, ...
- Paso 4 "Finalizar y compartir"
Compruebe su resumen de configuración y envíe un correo electrónico con el archivo de configuración adjunto a su representante local de ventas de Schneider o póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente para recibir un presupuesto.