{}

Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Mitä tarkoittaa Tesys -kontaktorien käyttöluokat (esim AC-1 ja AC-3)?

Määritelmiä: IEC 947-4 standardin mukaiset kontaktorien käyttöluokat Standardin mukaisissa käyttöluokissa määritellään virta-arvot, jotka kontaktorin on kyettävä kytkemään ja katkaisemaan. Nämä...

Voiko TeSys LRD lämpöreleen kytkeä 1-vaiheisena?

Kyllä voi. Katso alla olevasta kuvasta ohjeet 1-vaihekytkentään. Pätee: Moottorisuojat GV2 ja GV3 ja lämpöreleet LRD

Miten voi hakea paloilmoitinjärjestelmän maavuotovikaa?

Jos kyseessä on FX tai FDP paloilmoitinkeskus, tarkista ensimmäiseksi prosessori- ja silmukkakorttien ruuvien riittävä kireys, koska keskus mittaa maavuotoa ruuvien lähistöltä olevan piirilevyn...

Video: How to create OPC Device type and add to PME version 9.0 and later

Issue A user would like to add an OPC device in PME. Product Line Power Monitoring Expert 9.0 Power Monitoring Expert 2020 Power Monitoring Expert 2021 Environment PME device type Editor Cause...

ATV212: настройка для ПИД-регулирования

Вопрос: как настроить ПЧ ATV212 для ПИД-регулирования с датчиком 4..20 мА? Оборудование: ПЧ ATV212, любой датчик с выходом 4..20 мА. Ответ: следующие параметры должны быть изменены для режима...

Kuinka kytken 6-kytkimen kiertonuppisäätimeen, jotta valoja voi kytkeä...

Kiertonuppisäätimet sisältävät 6-kytkimen. Kytkentä tehdään kuvan kytkentäkaavion mukaan. Valojen säätö ja päälle/pois-kytkentä onnistuu säätimeltä ja 6/1-kytkimeltä päälle/pois ohjaus. Kytkennän voi...

Saako Renova kalustesarjaan IP44 suojausluokan tuotteita?

IP44 suojausluokkaa ei saa, mutta alueesta riippuen usein IP21 suojausluokka on riittävä. IP21 suojausluokka on useimmilla Renova kytkimillä, painikkeilla ja pistorasioilla.

Millä tuotteilla voi korvata Esmi asennustarvikesarjan releitä?

Esmin toimittamia sähkömekaanisia releitä voi korvata seuraavan taulukon mukaisesti Schneider Electricin Acti9 ja Zelio tuoteperheen releillä. Jos vastaava tuote kentässä on kaksi tuotenumeroa,...

Näytä enemmän

Suositut useiden kysyttyjen kysymysten videotSuositut videot

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Näytä enemmän

Lue lisää usein kysytyistä kysymyksistäYleiset tiedot

Mihin käyttöön VPS (Voltage Power Supply) moduuli on tarkoitettu?

Micrologic X suojarele on itsevalvova suojarele. Suojaustoiminnot eivät tarvitse ulkopuolista virtalähdettä toimiakseen. Virran ollessa alle < 20% nimellisvirrasta tarvitaan tai suositellaan...

Mitä kaapelia suosittelette Modbus RS-485 sarjaliikenneväylälle?

Suosittelemme EIA RS-485 Belden 9842 tai vastaavaa kaapelia, josta Modbus organisaatio on antanut oman suosituksensa. Kyseinen kaapelityyppi täyttää pienjännite direktiivin vaatimukset: EU LVD (Low...

Miten liitän ja konfiguroin FKE-2009 irtikytkentälaitteen ALC-silmukan...

Kytke FKE-2009 silmukkaan 20 kOhm päätevastus ja 1 kOhm vastus sarjaan FKE-2009 sulkeutuvan kärjen kanssa. Kts. kytkentäkuva. Konfiguroi konfiguraatiossa ALC-silmukan laitetyypksi...