Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Default Alternative Text
Prev
BE550G-RS

Back-UPS®

Back-UPS ES

Description

Back-UPS® takaa langattomien verkkojen, tietokoneiden, pelikonsolien ja kodin muiden elektroniikkalaitteiden varmennetun sähkönsyötön ja ylijännitesuojan. Tuotteet käyttävät akkuvarmennusta sähkökatkojen ja haitallisten jännitevaihteluiden aikana. Lisäksi ne suojaavat laitteet vahingollisilta ylijännitteiltä ja jännitepiikeiltä. Lukuisten vakio-ominaisuuksiensa ansiosta ne ovat täydellinen valinta, kun haluat suojata tietosi ja varmistaa verkkoyhteyden säilymisen katkeamattomana.


BE325-GR: APC Back-UPS, 185 wattia / 325 VA

BE400-GR: APC Back-UPS, 240 wattia / 400 VA

BE700G-GR : APC Back-UPS, 405 wattia / 700 VA

BE550G-GR: APC Back-UPS, 320 wattia / 550 VA

Osta täältä

Muut Back-UPS-tuotteet

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX625CI-MS
  • BC500-RS_FL Back-UPS CS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 900 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX800CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX1100CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 550 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR900GI
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 1200 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro1500 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR24BPG

Vinkkejä