Prev
Vaihtoehtoinen oletusteksti

Back-UPS®

Back-UPS PRO BR24BPG

Description

Back-UPS® huolehtii langattomien verkkojen, tietokoneiden, pelikonsolien ja muun kodinelektroniikan varmennetusta sähkönsyötöstä ja ylijännitesuojauksesta. Akkuvarmennus tuottaa virtaa sähkökatkosten ja haitallisten jännitevaihteluiden aikana sekä suojaa laitteita vahingollisilta ylijännitteiltä ja virtapiikeiltä. Tuotteissa on vakiona lukuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta tietosi pysyvät suojassa ja verkkoyhteys säilyy katkeamattomana.

BR24BPG: Lisäakku (Back-UPS Pro 1500 VA laitteille)

Osta täältä

Muut Back-UPS-tuotteet

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX625CI-MS
  • BC500-RS_FL Back-UPS CS
  • BE550G-RS Back-UPS ES
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 900 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX800CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX1100CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 550 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR900GI
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 1200 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro1500 VA

Vinkkejä