Prev
Vaihtoehtoinen oletusteksti

Back-UPS®

Back-UPS BX625CI-MS

Description

Back-UPS®-akkuvarmennus huolehtii langattomien verkkojen, tietokoneiden, pelikonsolien ja muun kodinelektroniikan varmennetusta sähkönsyötöstä ja ylijännitesuojauksesta. Akkuvarmennus tuottaa virtaa sähkökatkosten ja haitallisten jännitevaihteluiden aikana sekä suojaa laitteita vahingollisilta ylijännitteiltä ja virtapiikeiltä. Tuotteissa on vakiona lukuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta tietosi pysyvät suojassa ja verkkoyhteys säilyy katkeamattomana.

APC Back-UPS, 325 wattia / 625 VA, tulo 230 V / lähtö 230 V

Osta täältä

Muut Back-UPS-tuotteet

  • BC500-RS_FL Back-UPS CS
  • BE550G-RS Back-UPS ES
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 900 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX800CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS BX1100CI-MS
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 550 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR900GI
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro 1200 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS Pro1500 VA
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Back-UPS PRO BR24BPG
Next

Vinkkejä