Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Moottorikäynnistimet

Tutustu laajaan valikoimaan moottorikäynnistimiä ja moottorin suojavälineitä. Yksittäisistä moottorinsuojakomponenteista, kuten moottorin katkaisijat, termiset ylikuormitusreleet, suorat verkkokäynnistimet, ylivirtareleet, pehmokäynnistimet ja kontaktorit, monipuoliseen modulaariseen ratkaisuun, joka yhdistää kaikki toiminnot yhdessä tuotteessa.

Moottorikäynnistimet 150 A:iin saakka (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Moottorinsuojakatkaisijat 32A/15kW/400V saakka. TeSys GV2 luotettavaan erotukseen, moottorin ohjauksen ja ylikuormitus- ja oikosulkusuojaukseen 45 mm levydellä.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys GV3

TeSys GV3

Moottorinsuojakatkaisijat 80A/45kW/400V saakka. 55mm leveä TeSys GV3-moottorinsuojakatkaisija sisältää erotustoiminon lisäksi oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen tai pelkän oikosulkusuojauksen.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys LRD

TeSys LRD

Lämpöreleet 75kW/400V saakka. TeSys LRD lämpöreleistä löydät suojalaitteet moottoreiden ylikuormitussuojaukseen 0,06 kW - 75 kW / 400V moottoritehoille. Lämpöreleet on suunniteltu käytettäväksi yhdessä TeSys D -kontaktorien kanssa. TeSys LRD -lämpörele voidaan asentaan kompaktisti suoraan kontaktorin lähtöön tai erilliselle asennusalustalle.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys D

TeSys D

Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75 kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka. Kontaktoreista ja suunnanvaihtokontaktoreistä löytyy ratkaisut 9 A - 150 A moottorilähtöihin ja 20 A - 200 A resistiivisille kuormien kytkentään 3- tai 4-napaisina versiona.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Moottorinsuojakatkaisijat 115A/55kW/400V saakka. Kompakti, robusti ja innovatiivinen moottorinsuojakatkaisija.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys Vario, Mini-Vario

TeSys Vario, Mini-Vario

Turvakytkimet ja kuomankytkimet. -

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Sulakealustat 0,5 A ... 125 A. -

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys LE

TeSys LE

Koteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka. Koteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys moottorinkäynnistimet

TeSys moottorinkäynnistimet

Suorat moottorikäynnistimet, suunnanvaihtokäynnistimet tai tähti-kolmiokäynnistimet 355 kW/400Vsaakka. Suorat moottorikäynnistimet, suunnanvaihtokäynnistimet tai tähti-kolmiokäynnistimet 355 kW/400Vsaakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Moottorikäynnistimet yli 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä. TeSys GV5 ja GV6 -katkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys F

TeSys F

Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 450kW/400V/AC3 ja 2100A/AC1 saakka. Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 450kW/400V/AC3 ja 2100A/AC1 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys B

TeSys B

Muuttuvarakenteiset kontaktorit 900kW/400V/AC3 saakka. Muuttuvarakenteiset kontaktorit 900kW/400V/AC3 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys LR9 -  LR9D / LR9F

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka. Elektroniset lämpöreleet 315kW saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys GS

TeSys GS

Kytkinvarokkeet 32 - 1250 A. Kytkinvarokkeet 32 - 1250 A

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys moottorinkäynnistimet

TeSys moottorinkäynnistimet

Suorat moottorikäynnistimet, suunnanvaihtokäynnistimet tai tähti-kolmiokäynnistimet 355 kW/400Vsaakka. Suorat moottorikäynnistimet, suunnanvaihtokäynnistimet tai tähti-kolmiokäynnistimet 355 kW/400Vsaakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Moottorikäynnistimet 20 A:iin saakka (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Minikontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 7,5kW/400V/AC3 saakka. Minikontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 7,5kW/400V/AC3 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
TeSys LR2K

TeSys LR2K

Lämpöreleet 0,06kW -5,5kW. Lämpöreleet 0,06kW -5,5kW

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
P25M

P25M

Moottorinsuojakatkaisija 25 A saakka. Moottorin suojakytkin 25 A saakka. Yksinkertainen, helppo asentaa, kattavat ominaisuudet, mukaan lukien valinnaiset lisälaitteet, lämpölaukaisu ja paljon muuta.

Osa kokonaisuutta 9 Series
Näytä tuotteet
TeSys H

TeSys H

Ultrakapea ja monitoiminen moottorikäynnistin <3kW oikosukumoottorin ohjaukseen. Asennustilaa säästävä kompakti moottorikäynnistin, joka yksinkertaistaa myös turvapiirien kytkentää

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Suorat käynnistimet turvatoiminnoilla 9kW/400 V saakka. Suorat käynnistimet turvatoiminnoilla 9kW/400 V saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Moottorinhallintajärjestelmät ja kompaktit käynnistimet

TeSys island

TeSys island

Digitaalinen valvonta, ohjaus ja suojaus 80 A kuormille ja 37 kW / 400 V moottoritehoille saakka. TeSys island kuormanhallintajärjestelmä on suunniteltu kytkemään, suojaamaan ja valvomaan sähköisiä kuormia 80 A:iin saakka.

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Tesys T

Tesys T

Moottorinhallintajärjestelmä. Moottorinhallintajärjestelmä

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys U

TeSys U

Kompakti moottorikäynnistin 15kW/400V saakka. Kompakti moottorikäynnistin 15kW/400V saakka

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin

Elektroniset ylivirtareleet ja termistorireleet

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroniset ylivirtareleet, 0,3 ... 38 A. -

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroniset ylivirtareleet, 0,5 ... 60 A. -

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Koteloidut moottorikäynnistimet

TeSys LF

TeSys LF

Koteloidut ASi moottorikäynnistimet 5,5kW/400 V saakka. Koteloidut ASi moottorikäynnistimet 5,5kW/400 V saakka

Näytä tuotteet

Kontaktorit & suunnanvaihtokontaktorit

Maailman myydyimmän kontaktorimalliston TeSys-sarjan kontaktorit takaavat pitkän mekaanisen ja sähköisen käyttöiän sekä täydellisen lisävarustevalikoiman moottorin- ja kuormanhallintaan. TeSys-kontaktorit ovat saatavana sekä IEC- että NEMA-sovelluksiin, ja ne on sertifioitu tärkeimpien standardien mukaisesti ympäri maailmaa.

TeSys K, D, SK apukontaktorit

TeSys K, D, SK apukontaktorit

Apukontaktorit. Apukontaktorit

Osa kokonaisuutta TeSys
Näytä tuotteet

Pehmokäynnistimet

Täydellinen valikoima moottorien pehmokäynnistimiä 0,37 kW (3 A) - 900 kW (1200 A), mikä vähentää koneiden mekaanista rasitusta.

Altistart 01

Altistart 01

Yksinkertaisten koneiden pehmokäynnistimet, 0,37 ... 75 KW. Pehmeästi käynnistävät ja pysäyttävät yksiköt tehoalueen 0,37 – 75 KW yksivaihemoottoreille tai kolmivaihe-oikosulkumoottoreille

Osa kokonaisuutta Altivar
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Altistart 22

Altistart 22

Pehmokäynnistimet pumpuille ja puhaltimille, 4 KW ... 400 KW. Pehmokäynnistimet pumpuille ja puhaltimille, 4 KW ... 400 KW

Osa kokonaisuutta Altivar
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin
Altistart 48

Altistart 48

Pehmokäynnistimet teollisuuskoneisiin ja pumppuihin, 4 ... 1200 KW. Pehmeästi käynnisttävät ja pysäyttävät yksiköt tehoalueen 4 – 1200 KW kolmivaihe-oikosulkumoottoreille

Osa kokonaisuutta Altivar
Näytä tuotteet
Avaa tuotevalitsin

Suojauskomponentit

TeSys GV3 (versio 1988)

TeSys GV3 (versio 1988)

Moottorinsuojakatkaija 37kW/400V. Mootorinsuojakatkaisija oikosulku- ja ylikuormitussuojauksella 80A / 37 KW / 415 V

Näytä tiedot

Kytkinvarokkeet moottorilähtöihin

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.