Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Esmi fire detection panels

Modular, user-friendly fire detection panels for all kind of buildings

The fire detection panels are FX101, FX 3NET, FXL 3NET, FXM 3NET and FXS 3NET. The full range of Schneider’s intelligent and addressable ALC and SLC detectors and components, as well as conventional detectors can be connected to the system. A commissioning mode feature makes installation easy and safe.

Esmi fire detection panels
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.