Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Concept

IEC-ohjelmointiohjelmisto Quantumia ja Momentumia varten

Myynnin päättymisilmoitus

Ohjelmointiohjelmisto Quantumia, Momentumia ja Atriumia varten

Concept
  • Ominaisuudet

    Windows-ympäristö
    Konsepti tarjoaa käyttöön kehittyneitä Microsoft Windowsiin perustuvia työkalua, jotka tarjoavat monikielisen kehitysympäristön ohjausjärjestelmän ohjelmointiin.

    Käyttää tuttuja, standardoituja editoreita yhteen sovellukseen niputettuina PLC-ohjauksen, tietoliikenteen ja diagnostiikan luontiin ja integrointiin.
    IEC-kielet
    Viisi IEC-editoria antavat käyttäjille vapauden valitse juuri sen ohjelmointikielen, joka sopii heidän sovellustensa vaatimuksiin: Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC), Structured Text (ST) ja Instruction List (IL).

    21 CFR 11:n uusia ominaisuuksia
    Salasanat, kirjoitusoikeuksien rajoitus, automaattinen uloskirjautuminen, lokitiedoston salaus, Secure Application Flag.



    Edut

    Tehokas IEC 61131-3 -kehitysympäristö logiikkaohjauksen (PLC) optimointiin


    Tämä on nerokas ohjelmointiympäristö, suunniteltu nimenomaan parantamaan suorituskykyisten ohjausjärjestelmien tuottavuutta.

    Sovellukset

    Prosessinohjaussovellukset seuraaville aloille:
    • Prosessinohjaus / lääketeollisuus / elintarvikkeet ja juomat
    • Quantum-logiikkaohjaimet (PLC)
    • Momentum-logiikkaohjaimet (PLC)
    • Atrium-oheisprosessorit
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.