Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

Wibe-kaapelihyllyt

Tehokas ja joustava levyhyllyjärjestelmä teho, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen.

Wibe-kaapelihyllyjärjestelmän kautta voidaan kuljettaa muutakin kuten kaasua ja nesteitä. Kaapelihyllyt ovat ihanteellisia asennusten piilottamiseen ja kaapeleiden suojaukseen.

Wibe-kaapelihyllyt
  • Ominaisuudet

    Wibe-levyhyllyt ovat täydellinen kannatinjärjestelmä teho-, data- ja ohjauskaapeleille. Wibe-levyhyllyjärjestelmän kautta voidaan kuljettaa muutakin kuten kaasua ja nesteitä. Hyllyt ovat ihanteellisia asennusten piilottamiseen ja kaapeleiden suojaukseen.
    Materiaaleja on viisi: esigalvanoitu teräs, esigalvanoitu jauhemaalattu teräs, kuumagalvanoitu teräs, Zinkpox-väripinnoitettu teräs ja ruostumaton teräs AISI 316L.
    Vakiohyllyt ovat saatavana rei'itettyinä tai umpiversiona kahtena sivukorkeutena, 40 ja 60 mm. Mallista riippuen hyllyjen pituus on kaksi tai kolme metriä. Leveydet ovat 50 ... 600 mm.
    Valaistuskaapelitelineiden leveydet ovat 40 ... 200 mm. Leveydestä riippuen sivukorkeus on joko 22 mm tai 40 mm. Vakiopituus on kolme metriä. Osa tuotteista on saatavana myös kuuden metrin pituuksina. Valaistuskaapelihyllyistä on kaksi versiota: tyylikkäästi perforoitu hylly valaisimien helppoa hyllyjen alle asentamista varten, tai täysin umpinainen hylly.
    On täydellinen valikoima tukia seinään kiinnitettäville tai kattoon ripustettaville malleille yhdellä tai kahdella tangolla, riipukkeilla tai lattiakannattimilla. Varusteet kuten mutkat, nousut, kaventimet jne. tekevät suunnan vaihtamisen helpoksi kaapelihyllyjärjestelmän reitillä.

    Standardit
    IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227
    Sertifikaatti: Det Norske Veritas

    Materiaalit
    esigalvanoitu, kuumagalvanoitu, Zinkpox ja ruostumaton teräs AISI316L



    Edut

    • Raskaan sarjan kaapelihyllyt ovat mekaanisesti hyvin kestäviä, joten ne kestävät suuria kuormituksia.
    • Voidaan kiinnittää kannattimiin, joiden väli on jopa 3 metriä ilman että liitosten sijoittelua rajoitetaan mitenkään.
    • Rakenne estävät käsivammat ja kaapelivauriot
    • Lyhyempi asennusaika harvojen kiinnityselementtien ja älykkäiden kiinnitysten ansiosta
    • Suuri valikoima tukimateriaalia
    • Pintakäsittelyt kaikkiin ympäristöihin
    • Täydellinen valikoima varusteita kuten mutkia, nousuja, kaventimia jne.  
    • Erityiset valaisinripustuskiskot valaisinjärjestelmiä varten.
    • Kansainvälisen laatustandardin IEC 61537 mukaisia

    Sovellukset

    Wibe-levyhyllyt ja valsisinripustuskiskot mukautuvimpia ratkaisuja kaapeleiden vetoon keskikokoisissa ja suurissa kaupallisissa rakennuksissa, teollisuudessa ja OEM-sovelluksissa. Pintakäsittelystä riippuen ne sopivat ei-aggressiivisiin sisäkohteisiin (toimistot, kaupat, datakeskukset jne.) tai vaativiin ulkoympäristöihin ja tehtaisiin. (tuulivoimalaitokset, elintarviketehtaan, vedenkäsittelylaitokset, petrokemian teollisuus, offshore).
Tuotevertailu: /