Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi

 

Multi 9 NG125LMA johdonsuojakatkaisija

Johdonsuojakatkaisijat moottorilähtöihin 125A saakka

Osa kokonaisuutta 9 Series

Johdonsuojakatkaisijat moottorilähtöihin 125A saakka

Multi 9 NG125LMA johdonsuojakatkaisija
  • Ominaisuudet

    • Nimellisvirta: 4 … 80 A
    • Katkaisukyvyt: 50 KA alle 380/415 V:n jännitteellä
    • Laukaisukäyrät: MA (oikosulkusuojaus yhdistettynä sopivaan ylikuormasuojaukseen)
    • Standardit: IEC 60947-2, kansallisten viranomaisten sertifiointi; NG125LMA + Telemecanique kontaktorin ja lämpöreleen yhdistelmä standardin IEC 60947-4 mukaisesti
    • Teollisuusstandardien mukainen eristyssopivuus: IEC 60947
    • Käyttöjännite: jopa 500 Vac, eristysjännite: 690 V
    • Lisävarusteina vikavirtakatkaisija: Vigi NG125
    • Valinnaiset sähköiset lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, shunttilaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu


    Edut

    Maksimaalisuutta moduulimuodossa
    Hyötymällä kaikesta moduuliasennuksen helppoudesta  NG125-suojakatkaisimessa yhdistyvät kaikkein vaativimmissa teollisuusjärjestelmissä vaadittava suorituskyky ja vankkarakenteisuus.

    Sovellukset

    Suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa:
    • Moottoreiden syöttöpiirien suojaus jakotauluissa 
Tuotevertailu: /