Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Easy UPS 3L

500-600 kVA, 400V easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 3 phase UPS for commercial and industrial applications, as well as medium and large data data centers and colocation facilities.

Osa kokonaisuutta Easy Series

Business continuity made easy with optimized capital investment.

Easy UPS 3L
  • Ominaisuudet

    The Schneider Electric Easy UPS 3L, part of the 3 phase Easy UPS range, is a easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 500-600 kVA 3 phase UPS that delivers high availability and predictability to medium and large data centers, colocation facilities, as well as commercial and industrial applications. Its fault-tolerant design streamlines installation and service, its compact footprint saves valuable real estate, and its up to 96% efficiency brings predictability to your utility costs. With its exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs, the EcoStruxureReady Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor, in your electrical room, or in your data center. Start-up service is included to optimize your system’s performance, quality, and safety.

EcoStruxure™

EcoStruxuren avulla saat täyden hyödyn IoT-ratkaisuista tiedon keräämiseen, analysointiin ja reaaliaikaiseen reagointiin.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysymys? Haluatko antaa palautetta? Ota yhteyttä Schneider Electricin asiantuntijaan.

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotteet kotiin

Löydä parhaat sähköasennustuotteet juuri sinun kotiisi.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Energy University

Kehitä energia-alan osaamistasi Schneider Electricin Energy Universityssä.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

mySE - portaali

mySE-portaalin ansiosta pääset vaivattomasti asioimaan kanssamme ja tutustumaan tuotteisiimme.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.