AVEVA™ Plant SCADA
Osa AVEVA™-ohjelmistoa
Joustava, suorituskykyinen Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) -ohjelmisto laitoksen henkilöstölle
AVEVA™ Plant SCADAAVEVA Plant SCADA tarjoaa ylivoimaisen operatiivisen kontekstin ja sisäänrakennettuja toimintoja, jotka yhdistävät, yksinkertaistavat ja optimoivat ohjausta. Se virtaviivaistaa toimintojasi tehokkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Edut
Joustava, suorituskykyinen valvonta-, ohjaus- ja tiedonkeruuohjelmistoPlant SCADA ottaa jatkuvasti vastaan tietojoukkoja kun lisäät niitä. Kontekstitietoisen, keskitetyn näkymän toimintoihin ja parannettujen visualisointiominaisuuksien ansiosta käyttäjät voivat käyttää niitä tehokkaasti.
Lyhyempi suunnitteluaika
Tehosta suunnittelua kontekstin huomioivalla työtilalla ja käyttövalmiilla työkaluilla.
Vähemmän häiriötekijöitä ja parempi tilannetietoisuus
AVEVA Plant SCADA parantaa operaattorien tilannetietoisuutta korostamalla huomiota vaativia alueita.
Parempi tuottavuus ja päätöksenteko
Integroidut hälytystiedot mahdollistavat nopeiden ja tietoon perustuvien operatiivisten päätösten tekemisen.
Ominaisuudet
AVEVA Plant SCADA tarjoaa ylivoimaisen operatiivisen kontekstin ja sisäänrakennettuja toimintoja, jotka optimoivat ohjausta.Tutustu, miten se voi auttaa sinua
Tutustu, miten se voi auttaa sinua

Asiakastarinat
Asiakkaiden sanomaaTodellisia tarinoita haasteista, menestyksestä ja muutoksista, jotka tukevat ja AVEVA Plant SCADA -ratkaisumme vaikutusta.
Aquapolo – kestävä ja tehokas ratkaisu
Aquapolo-jätevedenkäsittelylaitos käyttää AVEVA Plant SCADA -järjestelmää EcoStruxure-ratkaisun osana toiminnan tehostamiseen.Palvelut
Tehosta toimintojasi sovelluksillamme ja tuotteillammeUsein kysytyt kysymykset
AVEVA Plant SCADA tukee useita teollisuusprotokollia, kuten:
- OPC (DA/UA)
- Modbus (RTU/TCP)
- Ethernet/IP
- DNP3
- IEC-protokollat
- Natiivit ajurit monille PLC-merkeille
Cicode on ohjelmointikieli, jota käytetään AVEVA Plant SCADA:ssa seuraavia varten:
- Mukautettu logiikka
- Tapahtumien käsittely
- Automaatioskriptit
- Kehittyneet ohjaustoiminnot
Kyllä, se integroituu seuraaviin:
- AVEVA System Platform
- MES- ja ERP-järjestelmät (esim. SAP)
- Historiatietokannat (AVEVA Historian)
- Kolmannen osapuolen tietokannat ja sovellukset
Tästä se alkaa
Tutustu AVEVA Plant SCADA:aanJoustava, suorituskykyinen Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) -ohjelmisto laitoksen henkilöstölle