Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Phaseo ABT7, ABL6

Yksivaiheiset muuntajat 230 V ... 400 V - 25 VA ... 2500 VA

Suoja- ja piirinerotusmuuntajat, 25 ... 2500 VA

Phaseo ABT7, ABL6
  Takaisin   Muuntajat

Phaseo ABT7, ABL6

        • Paras hinta
          ABL6TS100B Schneider Electric

          ABL6TS100B

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 24V - 1000VA
        • Paras hinta
          ABL6TS160U Schneider Electric

          ABL6TS160U

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 1600VA
        • Paras hinta
          ABL6TS25U Schneider Electric

          ABL6TS25U

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 250VA
        • Paras hinta
          ABL6TS04B Schneider Electric

          ABL6TS04B

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 24V - 40VA
        • Paras hinta
          ABL6TS04U Schneider Electric

          ABL6TS04U

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 40VA
        • Paras hinta
          ABL6TS160G Schneider Electric

          ABL6TS160G

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 115V - 1600VA
        • Paras hinta
          ABL6TS10U Schneider Electric

          ABL6TS10U

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
        • Paras hinta
          ABL6TS16U Schneider Electric

          ABL6TS16U

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 160VA
        • Paras hinta
          ABL6TS40U Schneider Electric

          ABL6TS40U

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 400VA
        • Paras hinta
          ABL6TS10B Schneider Electric

          ABL6TS10B

          Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 24V - 100VA
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.