Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

 

Acti9 iEM2000 -sarja

Yksivaiheiset DIN-kiskoasenteiset energiamittarit

DIN-kiskoasenteiset energiamittarit yhden vaiheen mittaukseen 63A asti

Acti9 iEM2000 -sarja
  Takaisin   Energian mittarointi

Acti9 iEM2000 -sarja

        • Paras hinta
          A9MEM2000T Schneider Electric

          A9MEM2000T

          iEM2000T kWh 40A 1P+N Pulssi Ei Näyttöä
        • Paras hinta
          A9MEM2000 Schneider Electric

          A9MEM2000

          iEM2000 kWh-Mittari 40A 1P+N
        • Paras hinta
          A9MEM2010 Schneider Electric

          A9MEM2010

          iEM2010 kWh-mittari 40A suoramitaus lk1 1P+N pulssi MID
        • Paras hinta
          A9MEM2100 Schneider Electric

          A9MEM2100

          iEM2100 kWh-mittari 63A 1P+N
        • Paras hinta
          A9MEM2105 Schneider Electric

          A9MEM2105

          iEM2105 kWh-mittari 63A 1P+N pulssi
        • Paras hinta
          A9MEM2110 Schneider Electric

          A9MEM2110

          iEM2110 kWh-mittari 63A 1P+N pulssi MID
        • Paras hinta
          A9MEM2135 Schneider Electric

          A9MEM2135

          iEM2135 kWh-mittari 63A 1P+N M-bus MID
        • Paras hinta
          A9MEM2150 Schneider Electric

          A9MEM2150

          iEM2150 kWh-mittari 63A 1P+N Modbus
        • Paras hinta
          A9MEM2155 Schneider Electric

          A9MEM2155

          iEM2155 kWh-mittari 63A 1P+N Modbus MID
        • Paras hinta
          A9MEM2055 Schneider Electric

          A9MEM2055

          modular single phase power meter iEM2055 - 230V - 45A with comm Modbus - MID
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.