Energiatehokkuuden ja mukavuuden optimointi LVIJ-järjestelmissä
Osa kokonaisuutta SpaceLogic
Huonesäätimet tarjoavat käyttäjäystävällisen säätöratkaisun. Takaisinmaksuajan lyhentyessä energiatehokkuuden ja mukavuuden optimointi luo mieleenpainuvan käyttökokemuksen. Optimoi helposti huoneen käyttömukavuus ja varmista samalla energiatehokkuus. Säädin sisältää CO2-, kosteus- ja lämpötilamittauksen sekä liiketunnistimen. Säätimeen on liitettävissä mm. ikkuna- ja ovitunnistimet. Laite voi toimia itsenäisesti tai verkotettuna BMS-järjestelmään integroituna.