EcoStruxure™ Operator Terminal Expert
Osa EcoStruxure™-ratkaisua
Harmony-mallistojen konfigurointiohjelmisto tukee eleitä ja helppoja käyttöliittymämalleja
EcoStruxure™ Operator Terminal ExpertEcoStruxure™ Operator Terminal Expert -konfigurointiohjelmiston avulla voit luoda ja muokata HMI Runtime -sovellusta Harmony HMI -laitteissa ja iPC-laitteissa.

Edut
Perusteet EcoStruxure™ Operator Terminal Expertin valintaanYhdistää huippuluokan visualisoinnin ja yksinkertaisen ja saumattoman integroinnin EcoStruxure-ratkaisuihin, mikä parantaa järjestelmän kokonaistehoa ja liitettävyyttä.
Nopeampi suunnittelu
Rakenna HMI nopeasti yli 650 muokattavaa objektia, mallipohjaa ja uudelleenkäytettävää kirjastoa hyödyntämällä.
Helppokäyttöinen
Rakenna moderneja käyttöliittymiä helposti skaalautuvilla suunnitelmilla sekä yksinkertaisella luomisella, jakamisella ja integroinnilla.
Turvallisuusratkaisut
Salattujen protokollien oletusarvoiset hyvän turvallisuuden asetukset tekevät suojauksesta yksinkertaista ja vaivatonta.
Ominaisuudet
Mahdollistaa HMI Runtime -sovelluksen luomisen ja muokkaamisen Harmony HMI:ssä ja iPC:ssäTutustu, miten se voi auttaa sinua
Tutustu, miten se voi auttaa sinua

Lisenssit
Määritä lisenssiPerus | Ammattimainen | |
| Action | ||
| Yhteensopivat laitteet | ||
| STO7, ST6, STM6 | ||
| GTU, GTUX, PC/AT (PSA6, P6, GTU, 3rd party) | -- | |
| Ominaisuudet | ||
| Yhdisteobjektien käyttö | ||
| Perusominaisuudet | ||
| Verkkopalvelin-API | -- | |
| Yhdisteobjektin luominen/muokkaaminen | -- | |
| OPC UA -palvelin | -- | |
| Uusia ominaisuuksia | ||
| OPC UA -asiakas | Alkaen versiosta 4.4 | Alkaen versiosta 4.4 |
| Mukana toimitettava ohjelmisto | ||
| Vijeo Designer | -- | -- |
Asiakastarinat
Tutustu EcoStruxure Operator Terminal ExpertiinLuo HMI-näytöt nopeammin ja älykkäämmin
Näytön rakentaminen alusta alkaen vie paljon aikaa. Paranna tehokkuutta EcoStruxure Operator Terminal Expertin avulla Sano hyvästit toistuville töille ja tervetuloa tehokkuudellePalvelut
Tehosta toimintojasi sovelluksillamme ja tuotteillammeEcoStruxure on avoin, loT:ia tukeva ja olemassa olevan infrastruktuurin kanssa yhteentoimiva arkkitehtuurialusta, joka mahdollistaa plug and play -innovoinnin aloitustasolla alasta riippumatta.
Oheismateriaalit
Sinua saattavat kiinnostaa myös:Usein kysytyt kysymykset
Tyypillisiä tuettuja viestintätekniikoita ovat seuraavat:
- OPC UA (asiakas/palvelin)
- Modbus (TCP/RTU)
- Ethernet-pohjaiset teollisuusprotokollat
- Integrointi EcoStruxure Machine Expert- / Control Expert -logiikkaohjaimiin
- Koontilisenssi – käytetään HMI-projektien luomiseen ja muokkaamiseen
- Suorituksen aikainen lisenssi – käytetään sovelluksen suorittamiseen HMI:issä tai tietokoneissa
Kyllä:
- Kokeiluversio (yleensä ~42 päivää) on käytettävissä asennuksen jälkeen
- Jotkin ominaisuudet (kuten latausvaihtoehdot) voivat olla rajoitettuja, kunnes lisenssi on otettu käyttöön
Tästä se alkaa
Tutustu EcoStruxure Operator Terminal ExpertiinHarmony-mallistojen konfigurointiohjelmisto tukee eleitä ja helppoja käyttöliittymämalleja