Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys D

Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75 kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka

Osa kokonaisuutta TeSys

Kontaktoreista ja suunnanvaihtokontaktoreistä löytyy ratkaisut 9 A - 150 A moottorilähtöihin ja 20 A - 200 A resistiivisille kuormien kytkentään 3- tai 4-napaisina versiona.

TeSys D
 

Usein kysytyt kysymykset

FAQ:sta löydät helposti ja nopeasti vastauksen usein esitettyihin kysymyksiin.

Tuotedokumentaatio

Lataa tuoteluetteloita, ohjelmistoja, esitteitä, tukimateriaaleja ja sertifikaatteja.

Löydä jälleenmyyjä

Etsi lähin jälleenmyyjä, Schneider Electricin toimipiste tai järjestelmäintegraattori.

Tapahtumat & webinaarit

Osallistu Schneider Electricin webinaareihin tai tule tapaamaan meitä messuille, tapahtumiin ja seminaareihin.

Find it Fast -pikaopas

Tutustu digitaalisiin työkaluihimme ja löydä tarvitsemasi tieto nopeasti. Digitaalisia työkalujamme käyttämällä saat tarkempia tuotetietoja, lataat tarvittavia tiedostoja sekä ohjelmistoja ja saat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tutustu valikoimaamme

Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja eri tarpeisiin, tutustu valikoimaamme.