Tutustu Acti9 iC60 -järjestelmään
Tutustu Acti9 iC60 -järjestelmään
Tehokkuutta, jonka ansaitset

Acti9 iC60 -sarjan johdonsuojakatkaisijat ovat osa Acti9-kokonaisjärjestelmää, joka tarjoaa suojauksen, valvonnan ja ohjauksen sähköasennuksellesi. Acti9 iC60 -sarjan johdonsuojakatkaisijat jakautuvat kolmeen mallisarjaan – iC60N, iC60H ja iC60L – vastaamaan erilaisia sähköasennustarpeita: · Nimellisvirta: 1-63 A · Suuri valikoima katkaisukykyjä 100 kA:iin asti ja laukaisukäyriä: B, C, D, K, Z ja MA · Soveltuu eristykseen teollisuusstandardin IEC 60947 mukaisesti · Käyttöjännite: enintään 440 V AC, eristysjännite: 500 V · Yhteensopivuus Acti9-malliston ja NSX-kompaktikatkaisijoiden kanssa (MCCB).
Acti9 iC60:n edut
Acti9 iC60:n edut
Kattava valikoima
· Suurten sähköasennusten käyttökohteet · Luokan 2 eristys: kaksoiseristysmatka takaa jatkuvan suojan sekä asentajille että maallikoille. · Saasteluokka 3 – käyttöön vaativammissa, likaantuneemmissa ympäristöissä, kuten tietyissä teollisuussovelluksissa.
Optimaalinen suojaus
· Acti9 iC60 -DIN-kiskoon asennettavat johdonsuojakatkaisijat on varustettu ainutlaatuisilla ominaisuuksilla ja suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suojaus ja käyttökeskeytyksetön toiminta VisiTrip-toiminnon ansiosta. · VisiSafe parantaa turvallisuutta katkaisijoiden suojauksessa.
Helppokäyttöisyys
· Mukana helposti tunnistettavat osanumerot, minkä ansiosta Acti9 iC60 -pienoiskatkaisijoiden tilaaminen ja käyttö on helppoa · Helppo asentaa nopeiden ja ergonomisten IP20B-liittimien avulla · QR-koodi: tuotetietojen välitön saatavuus, täydellinen jäljitettävyys ja yksilöllinen tuotteen tunnistus
Katso QR-koodin video
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Acti9 iC40:n yhdenmukaisuus
Acti9 iC60 on täysin yhdenmukainen alan johtavan Acti9 iC40:n kanssa ja tarjoaa saman täydennyksen sähköisiä apulaitteita ja toimintoja, mukaanlukien VisiTrip ja VisiSafe näkyvää suojaa varten.
Sovellukset
Kriittiset rakennukset
LisätietojaLiikekiinteistöt
LisätietojaTeollisuusrakennukset
LisätietojaDatakeskus
Lisätietoja