Harmony XK
Ohjaussauvat (joystickit) ja ohjauspulpetit ja -pöydät
Ominaisuudet
3 aluetta, jotka ohjaavat konetta neljässä suunnassa (ylös/alas/oikealle/vasemmalle) kaapin sisällä
XKB keveisiin sovelluksiin
- Kompakti ja kevyt
- Esimääritetyt (XKBA) tai räätälöitävä (XKBE)
- 4 kontaktia (10 A) liikettä kohti + 1 keskiasento
- Mekaaninen kestävyys: 1 miljoona jokaiseen suuntaan
XKD keskiraskaisiin sovelluksiin
- Kompakti, täysin konfiguroitavissa
- Käyttö XJC-ohjausasemien tai ohjauspöytien kanssa
- Maksimi 16 kontaktia (10 A) liikettä kohti
- Mekaaninen kestävyys: 3 miljoona jokaiseen suuntaan
XKM raskaisiin sovelluksiin
- Erittäin lujarakenteinen, täysin konfiguroitavissa
- Käyttö XJC-ohjausasemien tai ohjauspöytien kanssa
- 24 kontaktia (16 A) liikettä kohti
- Mekaaninen kestävyys: 4 miljoonaa jokaiseen suuntaan
Varaosat ja varusteet : kumipalkeet, kahvat, kilvet, potentiometrit jne.
Edut
Luja ja kustomoitu ohjaus
- Nosto- ja materiaalinkäsittelylaitteisiin suunniteltuja lujatekoisia ohjausyksiköitä voidaan käyttää vaikeissa ympäristöissä
- Valtavan konfiguraatiovalikoiman ansiosta ne sopivat mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.
Sovellukset
- Nosto- ja materiaalinkäsittelysovellukset
- Automaatiojärjestelmien laitteisiin yhdistettyinä ne varmistavat käyttömoottorien käynnistyksen, kiihdytyksen ja jarrutuksen