Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

03251 Schneider Electric

Näytä kaikki Prisma Plus

Prisma Plus - 03251

Toiminnalliset yksiköt

03251 Schneider Electric
Näytä kaikki Prisma Plus
Prisma Plus - 03251
Toiminnalliset yksiköt

FR.PL.V.FIX.INS250 W250

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Prisma
    sarjan soveltuvuus
    Prisma G
    tuote tai komponentti tyyppi
    Etulevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Asennus lisävaruste
    etulevyn tyyppi
    Leikattu
    asennettu laite
    Compact : kiinteä INS250 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV250 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV100 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV160 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    Compact : kiinteä INV200 - ohjaus: direct front rotary handle - pysty asennus
    napojen kuvaus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INS250 pysty asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INS250 pysty asennus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INV100 pysty asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INV100 pysty asennus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INV160 pysty asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INV160 pysty asennus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INV200 pysty asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INV200 pysty asennus
    1 x 3P : Asennuslevy tuki : INV250 pysty asennus
    1 x 4P : Asennuslevy tuki : INV250 pysty asennus
    toiminta-asento
    Pysty
    Täydentävät tiedot
    kaapin kuvaus
    Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm
    Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm
    liitinten asento
    Suora liitäntä
    vertikaalisten moduulien lukumäärä [50 mm]
    9
    standardit
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    tuote sertifiointi
    ASEFA
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    korkeus
    450 mm
    leveys
    300 mm
    tuotteen paino
    0.94 kg
    materiaali
    Teräs
    pinnan laatu
    Matta
    Sileä
    suojauskäsittely
    Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
    väri
    Valkoinen RAL 9001
    Ympäristötiedot
    IK suojausluokka
    IK07 EN/IEC 62262
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.7.2018
    Koko 73.3 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    FR.PL.V.FIX.INS250 W250
    Päivämäärä 29.7.2013
    Koko 471.7 KB
    Päivämäärä 29.7.2013
    Koko 474.6 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 26.5.2018
    Koko 2.1 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.12.2016
    Koko 523.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 8.1.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.