Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Näytä kaikki Thorsman
1003815 Schneider Electric

1003815

Green premium brand logo
1003815 Schneider Electric
1003815
Green premium brand logo

TP 6x30 BULK

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    7315881003815
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Thorsman
    tuote tai komponentti tyyppi
    Seinäliitin
    laitteen lyhytnimi
    TP
    toimitettu laitteisto
    Ilman ruuvia
    laitteen sovellus
    Kevyt asennus
    reiän halkaisija
    6 mm betoni
    6 mm tiili
    6 mm ALC betoni
    minimum drilling depth
    35 mm
    ruuvihalkaisija
    3,5…5 mm
    materiaali
    PEHD (tiheä polyeteeni)
    Täydentävät tiedot
    kantavuus käytännössä
    Murtuminen: 0,6 kN betoni C25 (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 0,4 kN betoni C25 (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 0,5 kN kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 0,3 kN kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 0,2 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 0,08 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 6)
    kantavuus käytännössä
    Murtuminen: 60 kg betoni C25 (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 40 kg betoni C25 (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 50 kg kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 30 kg kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 20 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 8 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 6)
    värisävy
    Punainen
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -50…80 °C
    halkaisija
    6 mm
    pituus
    30 mm
    Ympäristötiedot
    määrä per pakkaus
    Set of 20000
    jakamaton myyntimäärä
    1
    pakkasutapa
    Kassi
    tuotteen paino
    0,0007 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet5
    • suomi3
    • englanti2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 5.6 MB
    Päivämäärä 29.11.2017
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    1003815 : 1003815_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    1003815_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    1003815_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    1003815 : 1003815_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    1003815_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    1003815_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    1003815 : 1003815_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    1003815_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    1003815_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 879.2 KB
    Päivämäärä 29.10.2010
    Kuvaus
    PEP TP
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /