comb busbar - 2 poles - 80 A - L = 12 x 18 mm
Sähkönumero:
3462532
14882
Keskeytetty:11.8.2017
Suositellut korvaavat tuotteet
GTIN-koodi: 3303430148821
Kestävä kehitys
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
EU:n RoHS-direktiivi
Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin
14882 korvataan seuraavalla tuotteella: